Brand |
SVL Flexline |
Certyfikaty, aprobaty |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
52 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
754 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria SVL Flexline |
Czynnik |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED |
II |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Malowany barwną farbą |
Czerwonobrązowy |
Materiał korpusu |
Stal |
Materiał przyłącza |
Stal |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Powierzchnia przepływu [cale2] |
0.823 in² |
Powierzchnia przepływu [mm2] |
531 mm² |
Product Name Description |
Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne |
Produkt, opis |
Ręczny zawór regulacyjny |
Przyłącze, standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Serwis |
Części zamienne SVL Flexline |
Serwis, seria części zamiennych |
REG-SA / REG-SB |
Trzpień |
Standard |
Typ przyłącza wlotowego |
NPT |
Typ przyłącza wylotowego |
NPT |
Typ, wersja |
REG-SB 32 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
23.2 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
20 m³/h |
Wersja zaworu |
Wersja standardowa |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] |
1 1/4 in |
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] |
32 mm |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] |
1 1/4 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] |
32 mm |
Wyposażenie |
Kołpak |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
150 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-76 °F |