Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SA SS 20
Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SA SS 20

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.88 Kg
Masa netto 1.58 Kg
EAN 5702428842235

 

Akcesoria produktu Akcesoria SVL Flexline
Brand SVL Flexline
Czynnik R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507
R600
R600a
R717
R744
Grupa płynu I
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Kierunek Pod kątem
Kierunek przepływu Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Liczba sztuk w opakowaniu 1 pc
Maks. ciśnienie robocze [bar] 52 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 754 psig
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Materiał połączenia Stal nierdzewna
Możliwość serwisu Części zamienne SVL Flexline
Nazwa produktu Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne
Nazwa programu części zamiennych REG-SA / REG-SB
Nazwa rodziny produktów Kątowy REG SS
Opis Shut-off and regulating valves
Opis REG-SA SS 20
Opis produktu Ręczny zawór regulacyjny
Powierzchnia przepływu [cale2] 0.056 in2
Powierzchnia przepływu [mm2] 36 mm2
Rodzaj opakowania Opakowanie pojedyncze
Rozmiar przyłącza wlotowego [cal] 3/4 in
Rozmiar przyłącza wlotowego [mm] 20 mm
Rozmiar przyłącza wylotowego [cal] 3/4 in
Rozmiar przyłącza wylotowego [mm] 20 mm
Standard połączenia EN 10220
Trzpień krótki
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Wartość Cv [gal/min] 1.75 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 1.5 m3/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wyposażenie Kołpak
Zakres temperatury [°C] [Max.] 150 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 302 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F
Zastosowanie rurociągu systemu Wspólny rurociąg cieczowy
Rurociąg obejściowy gazu
Rurociąg spustowy odtajania gorącymi parami
Rurociąg odszraniania gorącymi parami
Rurociąg doprowadzający ciecz
Rurociąg cieczowy
Rurociąg cieczowy LT
Rurociąg cieczowy MT
Główny rurociąg odtajania gorącymi parami
Przewód ssawny LT
Przewód ssawny MT

Spare Parts

Części uszczelniające

Type: Inspection kit

Repair Kit, REG 15-20;SCA 15-20;SVA 15-20

Repair kit for SVL DN 15-20