Zawór pilotowy, CVP-H, Zawór pilotowy stałego ciśnienia

027B0922

Zakres ciśnienia (Pe) [bar]: 25.00 - 52.00, Wartość Kv [m³/h]: 0.400, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.65 Kg
Masa netto 1.46 Kg
Volume 2.814 Liter
EAN 5702428557641

 

Brand ICV Flexline
Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty EAC
UL
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 65 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 943 psig
Cześći zamienne Brak
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Części w komplecie Uszczelka
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 6 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pokrycie powierzchni Zn (TLP)
Product Name Description Zawór pilotowy
Produkt, opis Zawór pilotowy stałego ciśnienia
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Serwis Pilot valve spare parts
Serwis, seria części zamiennych CVH
ICS
ICF
PM
Typ, wersja CVP-H
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 0.46 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.4 m³/h
Wersja zaworu Wysokie ciśnienie
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Maks.] 52 bar
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Min.] 25 bar
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] 754 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] 363 psig
Zakres nastawy, maks. [°C] 120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 248 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality