Zawór układu odbierania ciepła od pary przegrzanej, TXI 2, Śrubunek
Zawór układu odbierania ciepła od pary przegrzanej, TXI 2, Śrubunek

068-7449

Rozmiar wlotu [cal]: 3/8 IN, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/2 IN, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Zakres ciśnienia (Pi) [bar]: 1 - 5, Zakres Temperatury [°C]: 100 - 130

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.35 kg
Masa netto 0.31 kg
EAN 5702422099260

 

Aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
Długość kapilary [cal] 59 in
Długość kapilary [mm] 1500 mm
Figura Kątowy
Grupa produktów Zawory rozprężne
Grupa płynów II
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Liczba sztuk w opakowaniu 20 pc
Maks. ciśnienie robocze [bar] 34 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 500 psig
Materiał korpusu Mosiądz
Nazwa produktu Zawór układu odbierania ciepła od pary przegrzanej
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] 140 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] 252 °F
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozmiar wlotu [cal] 3/8 IN
Rozmiar wylotowy [cal] 1/2 IN
Typ TXI 2
Typ przyłącza wlotowego Śrubunek
Typ przyłącza wylotowego Śrubunek
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Maks.] 5 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Min.] 1 bar
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 130 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] 100 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 265 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] 212 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality