Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
500 psig |
Długość kapilary [cal] |
59 in |
Długość kapilary [mm] |
1500 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Figura |
Kątowy |
Grupa produktów |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
2 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
20 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Zawór układu odbierania ciepła od pary przegrzanej |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] |
-25 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] |
-45 °F |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [cal] |
3/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] |
1/2 in |
SCIP dossier no. |
07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP dossier product name |
TU/TC |
Typ przyłącza wlotowego |
Śrubunek |
Typ przyłącza wylotowego |
Śrubunek |
Typ, wersja |
TXI 2 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Maks.] |
2 bar |
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Min.] |
0 bar |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
130 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
265 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
100 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
212 °F |