Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
500 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria TXV |
Czynnik |
R134a |
Długość kapilary [cal] |
30 in |
Długość kapilary [mm] |
750 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Figura |
Kątowy |
Filtr |
Zintegrowany |
Grupa produktów |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kierunek przepływu przez zawór |
Wytłoczona strzałka jednokierunkowa |
Maks. temperatura elementu [°C] |
100 °C |
Maks. temperatura elementu [°F] |
210 °F |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Materiał przyłącza |
Miedź |
Nastawa fabryczna [bar] |
0.7 bar |
Nastawa fabryczna [psig] |
10.2 psig |
Nastawny |
Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
32 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Port zrównoważony [Tak/Nie] |
Brak |
Product Name Description |
Termostatyczny zawór rozprężny |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] |
4 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] |
7.2 °F |
Przepływ |
W jednym kierunku |
Punkt MOP [psig] |
MOP 15 |
Punkt MOP [°C] |
-10 °C |
Punkt MOP [°F] |
14 °F |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar dyszy |
2 |
Rozmiar wlotu [mm] |
6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] |
10 mm |
SCIP dossier no. |
3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
SCIP dossier product name |
TD/TDE1 |
Serwis |
Brak |
Typ przyłącza wlotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ, wersja |
TD 1 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Wydajności dysz [kW] |
1.6 kW |
Wydajności dysz [TR] |
0.45 TR |
Wyrównywanie ciśnienia |
Wewnętrznie wyrównany |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
-15 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
5 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-40 °F |