Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cześći zamienne |
Akcesoria TXV |
Czynnik |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Grupa produktów |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
8 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Dysza do zaworu rozprężnego |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar dyszy |
07 |
SCIP dossier no. |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP dossier product name |
TE |
Serwis |
Części zamienne TXV |
Serwis, seria części zamiennych |
TE 12 |
Typ, wersja |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Wyd. znamionowa R134a, zakres N [kW] |
63 kW |
Wyd. znamionowa R134a, zakres N [TR] |
18 TR |
Wyd. znamionowa R22, zakres B [kW] |
48.5 kW |
Wyd. znamionowa R22, zakres B [TR] |
13.8 TR |
Wyd. znamionowa R22, zakres N [kW] |
95 kW |
Wyd. znamionowa R22, zakres N [TR] |
27 TR |
Wyd. znamionowa R404A, zakres B [kW] |
34 kW |
Wyd. znamionowa R404A, zakres B [TR] |
9.72 TR |
Wyd. znamionowa R404A, zakres N [kW] |
81 kW |
Wyd. znamionowa R404A, zakres N [TR] |
23 TR |
Wyd. znamionowa R407A, zakres N [kW] |
95 kW |
Wyd. znamionowa R407A, zakres N [TR] |
27 TR |
Wyd. znamionowa R407C, zakres N [kW] |
91 kW |
Wyd. znamionowa R407C, zakres N [TR] |
26 TR |
Wyd. znamionowa R407F, zakres N [kW] |
113 kW |
Wyd. znamionowa R407F, zakres N [TR] |
32 TR |
Wyd. znamionowa R507, zakres B [kW] |
34 kW |
Wyd. znamionowa R507, zakres B [TR] |
9.72 TR |
Wyd. znamionowa R507, zakres N [kW] |
81 kW |
Wyd. znamionowa R507, zakres N [TR] |
23 TR |
Zastosowanie produktu |
TE 12 |