Zawór regulujący poziom cieczy, PMFL 80-3

027F3056

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120

Szczegóły produktu

Masa brutto 7.046 Kg
Masa netto 6.78 Kg
Volume 8.731 Liter
EAN 5702422171256

 

Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 28 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 406 psig
Czynnik R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
Części w komplecie Zaślepka
Śruby kołnierzowe
Uszczelki kołnierza
Złącze pilota
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Liquid level regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Malowany barwną farbą Cr3 / TLP
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Zawór regulujący poziom cieczy
Produkt, opis Regulacja poziomu cieczy
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Typ, wersja PMFL 80-3
UK RoHS compliance Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 25 mm
Zakres nastawy, maks. [°C] 120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 248 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality