Certyfikaty, aprobaty |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL UKCA |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
47 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
681 psig |
Cześći zamienne |
Electric valve accessories |
Czynnik |
R134a R22/R407C R410A R290 R32 R448A R449A R452A R1234yf R404A R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R407A R407F R600a |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Figura |
Kątowy |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] |
1.8 mm |
Grupa produktów |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
2 |
Kategoria PED |
Art. 3, par. 3 |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Liczba kroków |
480 (półkroki) |
Maks. OPD [bar] |
35 bar |
Maks. OPD [psig] |
507 psig |
Materiał przyłącza |
Miedź |
MOPD [bar/psi] |
35 bar |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) |
Napęd serwisowy AST-G Cewka manualna ETS 6 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
100 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description |
Elektryczny zawór rozprężny |
Produkt identyczny |
034G5026 |
Przepływ |
Przepływ dwukierunkowy |
Przyłącze, typ |
Do lutowania, ODF |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] |
16 s |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] |
6 s |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar wlotu [cal] |
1/4 in |
Rozmiar wlotu [mm] |
6.35 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] |
1/4 in |
Rozmiar wylotu [mm] |
6.35 mm |
Serwis |
Brak |
Serwis, seria części zamiennych |
ETS 6 |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] |
70 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] |
-30 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] |
158 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] |
-22 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-30 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-22 °F |
Tryb pracy |
2-fazowy pełny krok Półkrok (zalecany) Mikrokrok |
Typ silnika |
Silnik krokowy z magnesami trwałymi |
Typ, wersja |
ETS 6 - 18 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Wyd. nom. warunki [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Wydajność nominalna R134a [kW] |
8.1 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] |
2.3 TR |
Wydajność nominalna R22 [kW] |
10.3 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] |
2.93 TR |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] |
7.3 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] |
2.07 TR |
Wydajność nominalna R407C [kW] |
10.6 kW |
Wydajność nominalna R407C [TR] |
3.01 TR |
Wydajność nominalna R410A [kW] |
12.1 kW |
Wydajność nominalna R410A [TR] |
3.44 TR |
Zgodność olejów |
MO POE |