Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
45.5 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
660 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria zaworu krokowego |
Czynnik |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R1234ze(E) R407H R417A R422A R442A R449B R463A R507A R513B R515A R515B |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indukcyjność faz [µH] |
85000 μH |
Kategoria cieczy |
2 |
Kategoria PED |
I |
Kierunek przepływu przez zawór |
Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Liczba kroków |
2625 (pełne kroki) |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] |
5.5 W |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] |
1.3 W |
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego |
100 % |
Maks. OPD [bar] |
33 bar |
Maks. OPD [psi] |
478.6 psi |
Maks. OPD wsteczny [bar] |
33 bar |
Maks. OPD wsteczny [psi] |
478.6 psi |
Materiał przyłącza |
Miedź |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) |
Napęd serwisowy AST-G |
Napięcie [V], DC [Maks.] |
13.8 V |
Napięcie [V], DC [Min.] |
11.5 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
6 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
M12 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. |
Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
4 pin |
Port zrównoważony [Tak/Nie] |
Brak |
Product Name Description |
Elektryczny zawór rozprężny |
Przepływ |
Przepływ dwukierunkowy |
Prąd fazowy (RMS) [mA] |
100 mA |
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] |
141 mA |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] |
17 s |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] |
8.5 s |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rezystancja [kΩ] |
0.1 kOhm |
Rozmiar wlotu [cal] |
1/2 in |
Rozmiar wylotowy [cal] |
1/2 in |
SCIP dossier no. |
a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
Serwis |
Części zamienne zaworu krokowego |
Stopień ochrony |
IP67 |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] |
65 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] |
-40 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] |
150 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] |
-40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
60 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
140 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-40 °F |
Tryb pracy |
2-fazowy pełny krok |
Typ przyłącza wlotowego |
Do lutowania ODF |
Typ przyłącza wylotowego |
Do lutowania ODF |
Typ silnika |
Bipolarny |
Typ, wersja |
ETS 25 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Uwaga dot. war. wyd. nom. |
Pełne otwarcie, normalny przepływ |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Wydajność nominalna R134a [kW] |
93 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] |
27 TR |
Wydajność nominalna R22 [kW] |
117 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] |
34 TR |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] |
88 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] |
25 TR |
Wydajność nominalna R407C [kW] |
129 kW |
Wydajność nominalna R407C [TR] |
37 TR |
Wydajność nominalna R410A [kW] |
144 kW |
Wydajność nominalna R410A [TR] |
41 TR |
Zgodność olejów |
MO POE |