Szybko zamykający się zawór spustu oleju, QDV 15

148H3273

Typ przyłącza wlotowego: NPT, Typ przyłącza wylotowego: NPT

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.688 Kg
Masa netto 1.35 Kg
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428173643

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 580 psig
Cześći zamienne Akcesoria QDV
Czynnik R717
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Figura Kątowy
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Informacje dodatkowe Zależny od ciśnienia dolotowego
Kategoria cieczy 1
2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Szybko zamykający się zawór spustu oleju
Produkt, opis Szybko zamykający się zawór spustowy
Przyłącze, standard ANSI/ASME B1.20.1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Serwis Części zamienne QDV
Typ przyłącza wlotowego NPT
Typ przyłącza wylotowego NPT
Typ, wersja QDV 15
UK RoHS compliance Out of scope
Upust ∆p [bar] 16 bar
Upust ∆p [psig] 232 psig
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1/2
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 1/2
Wlot wewnętrzny/zewnętrzny Wewnętrzne
Wylot wewnętrzny/zewnętrzny Wewnętrzne
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality