Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK TÜV |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
52 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
754 psig |
Czynnik |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Kątowy |
Grupa produktów |
Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
Art. 3, par. 3 |
Malowany barwną farbą |
Cr3 / TLP |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
12 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Zawór manometru |
Produkt, opis |
Zawór iglicowy odcinający |
Przyłącze, standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
REACH Candidate List substances |
No |
Typ przyłącza wlotowego |
NPT |
Typ przyłącza wylotowego |
NPT |
Typ, wersja |
SNV-ST |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wersja zaworu |
Wersja standardowa |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] |
3/8 |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] |
3/8 |
Wlot wewnętrzny/zewnętrzny |
Wewnętrzne |
Wylot wewnętrzny/zewnętrzny |
Wewnętrzne |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
150 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-76 °F |