Zawór manometru, SNV-ST
Zawór manometru, SNV-ST

Opis produktu: Zawór iglicowy odcinający

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.46 Kg
Masa netto 0.39 Kg
EAN 5702428179324

 

Akcesoria produktu Akcesoria SNV
Grupa płynu I
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek Pod kątem
Kierunek przepływu Przepływ dwukierunkowy
Liczba sztuk w opakowaniu 12 pc
Maks. ciśnienie robocze [bar] 52 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 754 psig
Malowany barwną farbą Cr3 / TLP
Materiał korpusu Stal
Materiał połączenia Stal
Możliwość serwisu Części zamienne SNV
Nazwa produktu Zawór manometru
Opis Shut-off and regulating valves
Opis SNV-ST
Opis produktu Zawór iglicowy odcinający
Produkt identyczny 148B4179
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozmiar przyłącza wlotowego [cal] 1/2 A
Rozmiar przyłącza wylotowego [cal] 1/2 A
Standard połączenia ISO 228-1
Typ przyłącza wlotowego G
Typ przyłącza wylotowego G
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wlot wewnętrzny/zewnętrzny Zewnętrzny
Wylot wewnętrzny/zewnętrzny Zewnętrzny
Wyposażenie Kołpak
Zakres temperatury [°C] [Max.] 150 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 302 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F