Zawór manometru, SNV-SS
Zawór manometru, SNV-SS

Opis produktu: Zawór iglicowy odcinający

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.59 Kg
Masa netto 0.43 Kg
EAN 5702428176941

 

Akcesoria produktu Akcesoria SNV
Czynnik R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R507
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
Długość wlotu [cal] 2 in
Długość wlotu [mm] 50 mm
Grupa płynu I
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek Pod kątem
Kierunek przepływu Przepływ dwukierunkowy
Liczba sztuk w opakowaniu 6 pc
Maks. ciśnienie robocze [bar] 52 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 754 psig
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Materiał połączenia Stal nierdzewna
Możliwość serwisu Części zamienne SNV
Nazwa produktu Zawór manometru
Opis Shut-off and regulating valves
Opis SNV-SS
Opis produktu Zawór iglicowy odcinający
Produkt identyczny 148B4263
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozmiar przyłącza wlotowego [cal] 1/2 in
Rozmiar przyłącza wylotowego [cal] 1/2 A
Standard połączenia EN 10220
ISO 228-1
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego G
Wersja zaworu Przedłużone rozgałęzienie
Wylot wewnętrzny/zewnętrzny Zewnętrzny
Wyposażenie Kołpak
Zakres temperatury [°C] [Max.] 150 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 302 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F