Odcinający zawór membranowy, BML 22s

009G0291

Typ przyłącza wlotowego: PRZEDŁUŻONE KOŃCE DO LUTOWANIA, ODF, Typ przyłącza wylotowego: PRZEDŁUŻONE KOŃCE DO LUTOWANIA, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Rozmiar wlotu [cal]: 7/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 7/8 in

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.902 Kg
Masa netto 0.902 Kg
Volume 1.615 Liter
EAN 5702422047919

 

Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 36.4 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 528 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 28 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 406 psig
Cześći zamienne Akcesoria zaworu BM/GBC
Czynnik R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R450A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R515B
R516A
R1234ze(E)
R404A/R507A
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
EN13463-3 ocena źródła zapłonu Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Figura Przelotowy
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Miedź
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Product Name Description Odcinający zawór membranowy
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal] 7/8 in
Rozmiar wlotu [mm] 22 mm
Rozmiar wylotowy [cal] 7/8 in
Rozmiar wylotu [mm] 22 mm
SCIP dossier no. 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba
Serwis Części zamienne zaworu BM/GBC
Typ przyłącza wlotowego PRZEDŁUŻONE KOŃCE DO LUTOWANIA, ODF
Typ przyłącza wylotowego PRZEDŁUŻONE KOŃCE DO LUTOWANIA, ODF
Typ, wersja BML 22s
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 3.35 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 2.9 m³/h
Wyposażenie Pokrętło
Zakres działania [bar] [Maks.] 21 bar
Zakres działania [bar] [Min.] -1 bar
Zakres działania [psig] [Maks.] 304 psig
Zakres działania [psig] [Min.] -14 psig
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -55 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -67 °F
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality