Odcinający zawór membranowy, BML 12
Odcinający zawór membranowy, BML 12

009G0141

Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.59 kg
Masa netto 0.5 kg
EAN 5702422020363

 

Akcesoria produktu Akcesoria zaworu BM/GBC
Aprobaty WYSTAWIONO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Czynnik R134a
R22/R407C
R404A/R507
R450A
R513A
R407H
R449B
R515B
R1234yf
R516A
Figura Przelotowy
Grupa produktów Zawory odcinające i regulacyjne
Liczba sztuk w opakowaniu 12 pc
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. ciśnienie próbne [bar] 36.4 bar
Maks. ciśnienie próbne [psig] 528 psig
Maks. ciśnienie robocze [bar] 28 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 406 psig
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał połączenia Mosiądz
Możliwość serwisu Części zamienne zaworu BM/GBC
Nazwa pliku aprobaty UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Nazwa produktu Odcinający zawór membranowy
Nazwa rodziny produktów BM
Oil free refrigerants R134a
R513A
R515B
Opis produktu Zawór odcinający
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozmiar wlotu [cal] 1/2 IN
Rozmiar wylotowy [cal] 1/2 IN
Typ BML 12
Typ przyłącza wlotowego Śrubunek
Typ przyłącza wylotowego Śrubunek
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
Wartość Cv [gal/min] 1.73 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 1.5 m³/h
Wskaźnik kierunku przepływu Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Wyposażenie Pokrętło
Zakres działania [bar] [Maks.] 21 bar
Zakres działania [bar] [Min.] -1 bar
Zakres działania [psig] [Maks.] 304 psig
Zakres działania [psig] [Min.] -14 psig
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 100 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -55 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 212 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -67 °F
Zgodność czynnika i oleju Zastosowania bezolejowe
R134a
R513A
R515B

Akcesoria

Części zamienne

Replacement

Replacement

Replacement

Services