Odcinający zawór kulowy, GBCT 54s

009L6412

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [cal]: 2 1/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 2 1/8 in

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.45 Kg
Masa netto 6.07 Kg
Volume 8.04 Liter
EAN 5702428559324

 

Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
CE
EAC
UKCA
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 140 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 2031 psig
Czynnik R744
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R744
EN13463-3 ocena źródła zapłonu Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Figura Przelotowy
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kierunek przepływu przez zawór Wygrawerowana laserem strzałka dwukierunkowa
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Miedź
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 2 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Port dostępu Brak
Product Name Description Odcinający zawór kulowy
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
Rozmiar wlotu [cal] 2 1/8 in
Rozmiar wylotowy [cal] 2 1/8 in
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, wersja GBCT 54s
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 198 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 171.3 m³/h
Wyposażenie Cap w. wire seal
Zakres nastawy, maks. [°C] 149 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 300 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality