Zawory transkrytyczne wysokiego ciśnienia

Wyświetlanie 29 produktu/-ów

027H1084

Zawór sterowany silnikiem, ICMTS 20 A33, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.200, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0

027H1085

Zawór sterowany silnikiem, ICMTS 20A, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.600, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0

027H1086

Zawór sterowany silnikiem, ICMTS 20B, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 2.400, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0

027H1087

Zawór sterowany silnikiem, ICMTS 20C, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 4.600, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0

027H1093

Zawór sterowany silnikiem, ICMTS 20B66, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 1.600, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0

027H7200

Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 2

Czynnik: R744; R410A; R134a; R1234yf, Wartość Kv [m³/h]: 0.170, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

027H7201

Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 4

Czynnik: R744; R410A; R134a; R1234yf, Wartość Kv [m³/h]: 0.450, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

027H7202

Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 8

Czynnik: R744; R410A; R134a; R1234yf, Wartość Kv [m³/h]: 0.928, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

027H7231

Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 16

Czynnik: R744; R410A; R134a, Wartość Kv [m³/h]: 1.600, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

027H7232

Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 24

Czynnik: R744; R410A; R134a, Wartość Kv [m³/h]: 2.400, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Widok: