Actuator, ICAD 600A-TS
027H9078
Typ, wersja: ICAD 600A-TS, Zastosowanie produktu: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ, wersja: ICAD 600A-TS, Zastosowanie produktu: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Masa brutto | 1.872 Kg |
Masa netto | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Masa brutto | 1.872 Kg |
Masa netto | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Certyfikat UL | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cyfr. Sygnał wyj. zewn. zasilania [V] d.c [Maks.] | 24 V |
Cyfr. Sygnał wyj. zewn. zasilania [V] d.c [Min.] | 5 V |
Cześći zamienne | Akcesoria ICAD |
Działanie zaworu | Modulating;ON/OFF |
Długość kabla [cal] | 60 in |
Długość kabla [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcja | Digital output |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss | EKC 326A |
Liczba kroków | 250 (pełne kroki) |
Maks. obciążalność wyjścia analogowego [Ohm] | 250 |
Maks. obciążenie wyjścia cyfrowego [mA] | 50 mA |
Napięcie wejścia analogowego [V] DC (2) [Maks.] | 10 V |
Napięcie wejścia analogowego [V] DC (2) [Min.] | 2 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Obciążalność wejścia analogowego napięciowego [Ohm] | 10000 |
Obciążenie napięcia zasilającego [A] | 1.2 A |
Obciążenie prądowe wejścia analog. [Ohm] | 200 |
Obciążenie wyjścia cyfrowego [Ohm] | 50 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Opcje wyjścia analogowego [mA] (2) [Maks.] | 20 mA |
Opcje wyjścia analogowego [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
Output configuration | NPN Transistor |
Product Name Description | Actuator |
Produkt, opis | Siłownik |
Przekrój kabla sterowania [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Przekrój kabla sterowania [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Przekrój kabla zasilania [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Przekrój kabla zasilania [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Prąd wejścia analogowego [mA] (2) [Maks.] | 20 mA |
Prąd wejścia analogowego [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
REACH Candidate List substances | No |
Serwis, seria części zamiennych | ICMTS |
Stopień ochrony | IP67 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 6 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -22 °F |
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.] | 10 % |
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.] | -15 % |
Typ silnika | Cyfrowy silnik krokowy |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | ICAD 600A-TS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 3 szt. |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 50 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 122 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -30 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -22 °F |
Zastosowanie produktu |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
Certyfikat UL | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cyfr. Sygnał wyj. zewn. zasilania [V] d.c [Maks.] | 24 V |
Cyfr. Sygnał wyj. zewn. zasilania [V] d.c [Min.] | 5 V |
Cześći zamienne | Akcesoria ICAD |
Działanie zaworu | Modulating;ON/OFF |
Długość kabla [cal] | 60 in |
Długość kabla [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcja | Digital output |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss | EKC 326A |
Liczba kroków | 250 (pełne kroki) |
Maks. obciążalność wyjścia analogowego [Ohm] | 250 |
Maks. obciążenie wyjścia cyfrowego [mA] | 50 mA |
Napięcie wejścia analogowego [V] DC (2) [Maks.] | 10 V |
Napięcie wejścia analogowego [V] DC (2) [Min.] | 2 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Obciążalność wejścia analogowego napięciowego [Ohm] | 10000 |
Obciążenie napięcia zasilającego [A] | 1.2 A |
Obciążenie prądowe wejścia analog. [Ohm] | 200 |
Obciążenie wyjścia cyfrowego [Ohm] | 50 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Opcje wyjścia analogowego [mA] (2) [Maks.] | 20 mA |
Opcje wyjścia analogowego [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
Output configuration | NPN Transistor |
Product Name Description | Actuator |
Produkt, opis | Siłownik |
Przekrój kabla sterowania [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Przekrój kabla sterowania [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Przekrój kabla zasilania [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Przekrój kabla zasilania [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Prąd wejścia analogowego [mA] (2) [Maks.] | 20 mA |
Prąd wejścia analogowego [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
REACH Candidate List substances | No |
Serwis, seria części zamiennych | ICMTS |
Stopień ochrony | IP67 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 6 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -22 °F |
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.] | 10 % |
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.] | -15 % |
Typ silnika | Cyfrowy silnik krokowy |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | ICAD 600A-TS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 3 szt. |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 50 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 122 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -30 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -22 °F |
Zastosowanie produktu |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |