Zawór przełączający, DSV 2, Kołnierz do spawania

148F3007

Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz do spawania, Typ przyłącza wylotowego: G, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1", Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 3/4

Szczegóły produktu

Masa brutto 10 Kg
Masa netto 9.1 Kg
Volume 10.275 Liter
EAN 5702428242523

 

Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 580 psig
Czynnik R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Części w komplecie Zawiera zestaw
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Figura Trójdrożny
Grupa produktów Safety relief valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Zawór przełączający
Produkt, opis Dwupołożeniowy zawór odcinający
Przyłącze, standard EN 10220
ISO 228-1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar pryłącza zaworu bezpieczeństwa [cal] 3/4 in
Rozmiar pryłącza zaworu bezpieczeństwa [mm] 20 mm
Typ przyłącza wlotowego Kołnierz do spawania
Typ przyłącza wylotowego G
Typ, wersja DSV 2
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 34.8 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 30 m³/h
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 25 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 3/4
Wylot wewnętrzny/zewnętrzny Wewnętrzne
Wylotowe przyłacza komentarze Kołnierz gwintowany
Wyposażenie Kołpak
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zawór bezpieczeństwa przyłącze standardowe EN 10220
Zawór bezpieczeństwa typ przyłącza Nyple do spawania
Łączenie zaworu bezpieczeństwa 2 x SFA 15

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality