Korpus zaworu dla zaworu wodnego, WVH

016D5100

Przyłącze, typ: Kołnierz do spawania, Wartość Kv [m³/h]: 125.000, Zastosowanie produktu: WVS 100; WVTS 100

Szczegóły produktu

Masa brutto 38 Kg
Masa netto 31.079 Kg
Volume 101.827 Liter
EAN 5702422046295

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chiny
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 16 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 232 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 4 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 58 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0.3 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 4.3 psi
Cześći zamienne Kołnierze
Akcesoria ogólne
Części w komplecie Śruby kołnierzowe
Uszczelki kołnierza
Śruby do zaworu pilotowego
Korpus zaworu
EU RoHS compliance Out of scope
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 100 mm
Grupa produktów Water regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu Żeliwo
Medium Czynniki neutralne
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 4 in
Product Name Description Korpus zaworu dla zaworu wodnego
Przyłącze, rozmiar [cal] 4 in
Przyłącze, typ Kołnierz do spawania
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product name WVS/WVTS
Serwis Części zamienne zaworu wodnego
Serwis, seria części zamiennych WVS
WVTS
Temperatura medium, maks. [°C] 90 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 194 °F
Temperatura medium, min. [°C] -25 °C
Temperatura medium, min. [°F] -13 °F
Typ, wersja WVH
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Kv [m³/h] 125 m³/h
Zastosowanie produktu WVS 100
WVTS 100

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality