Korpus zaworu dla zaworu wodnego, WVH, 1 1/2

016D5040

Przyłącze, typ: G, Wartość Kv [m³/h]: 21.000, Zastosowanie produktu: WVTS 40; WVS 40

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.218 Kg
Masa netto 5.876 Kg
Volume 8.68 Liter
EAN 5702422023142

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chiny
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 16 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 232 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 4 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 58 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0.5 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 7.2 psi
Cześći zamienne Akcesoria ogólne
Części w komplecie Śruby kołnierzowe
Uszczelki kołnierza
Śruby do zaworu pilotowego
Korpus zaworu
EU RoHS compliance Out of scope
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 40 mm
Grupa produktów Water regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu Żeliwo
Medium Czynniki neutralne
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 1 1/2 in
Product Name Description Korpus zaworu dla zaworu wodnego
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1 1/2
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 35587cc7-2e85-4a1f-b50a-df0b101db69
SCIP dossier product name 016D1017
Serwis Części zamienne zaworu wodnego
Serwis, seria części zamiennych WVS
WVTS
Temperatura medium, maks. [°C] 90 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 194 °F
Temperatura medium, min. [°C] -25 °C
Temperatura medium, min. [°F] -13 °F
Typ, wersja WVH
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Kv [m³/h] 21 m³/h
Zastosowanie produktu WVS 40
WVTS 40

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality