Wzierniki niskociśnieniowe

Wyświetlanie 88 produktu/-ów

Gniazdo wziernika, SGR

Rozmiar przyłącza [cal]: 1/2 in, Standard połączenia: ANSI/ASME B1.20.1

Gniazdo wziernika, SGR

Średnica połączenia: 3/4, Rozmiar przyłącza [cal]: 3/4 in, Standard połączenia: ISO 228-1

Gniazdo wziernika, SGR

Rozmiar przyłącza [cal]: 3/4 in, Standard połączenia: ANSI/ASME B1.20.1

Gniazdo wziernika, SGRN

Rozmiar przyłącza [cal]: 1/2 in, Standard połączenia: ANSI/ASME B1.20.1

Wziernik, SGI 6

Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek

Widok: