Gniazdo wziernika, SGR
014-0004
Średnica połączenia: 3/4, Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4 in, Przyłącze, standard: ISO 228-1
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Średnica połączenia: 3/4, Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4 in, Przyłącze, standard: ISO 228-1
Masa brutto | 0.08 kg |
Masa netto | 0.08 kg |
EAN | 5702422031468 |
Masa brutto | 0.08 kg |
Masa netto | 0.08 kg |
EAN | 5702422031468 |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Brak |
Czynnik |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A |
Grupa produktów | Wzierniki |
Kula pływaka [szt.] | 1 pc |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Mosiądz |
Nazwa produktu | Gniazdo wziernika |
Oil free refrigerants |
R134a R513A |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 19 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Przyłącze, rodzaj gwintu | Zewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
Przyłącze, typ | G |
Serwis | Brak |
Typ, wersja | SGR |
Wskaźnik wilgotności | Brak wskaźnika |
Zakres temperatury [°C] [Maks.] | 80 °C |
Zakres temperatury [°C] [Min.] | -50 °C |
Zakres temperatury [°F] [Maks.] | 175 °F |
Zakres temperatury [°F] [Min.] | -58 °F |
Zgodność czynnika i oleju |
Zastosowania bezolejowe R134a R513A |
Średnica połączenia | 3/4 |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Brak |
Czynnik |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A |
Grupa produktów | Wzierniki |
Kula pływaka [szt.] | 1 pc |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Mosiądz |
Nazwa produktu | Gniazdo wziernika |
Oil free refrigerants |
R134a R513A |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 19 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Przyłącze, rodzaj gwintu | Zewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
Przyłącze, typ | G |
Serwis | Brak |
Typ, wersja | SGR |
Wskaźnik wilgotności | Brak wskaźnika |
Zakres temperatury [°C] [Maks.] | 80 °C |
Zakres temperatury [°C] [Min.] | -50 °C |
Zakres temperatury [°F] [Maks.] | 175 °F |
Zakres temperatury [°F] [Min.] | -58 °F |
Zgodność czynnika i oleju |
Zastosowania bezolejowe R134a R513A |
Średnica połączenia | 3/4 |