Gniazdo wziernika, SGR
014-0002
Przyłącze, rozmiar [cal]: 1/2 in, Przyłącze, standard: ANSI/ASME B1.20.1
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przyłącze, rozmiar [cal]: 1/2 in, Przyłącze, standard: ANSI/ASME B1.20.1
Masa brutto | 0.07 kg |
Masa netto | 0.06 kg |
EAN | 5702422108900 |
Masa brutto | 0.07 kg |
Masa netto | 0.06 kg |
EAN | 5702422108900 |
Certyfikaty, aprobaty | UL |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Brak |
Czynnik |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A |
Grupa produktów | Wzierniki |
Kula pływaka [szt.] | 3 pc |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Mosiądz |
Nazwa pliku aprobaty UL | REFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4 |
Nazwa produktu | Gniazdo wziernika |
Oil free refrigerants |
R134a R513A |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 19 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/2 in |
Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Przyłącze, typ | NPT |
Serwis | Brak |
Typ, wersja | SGR |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Wskaźnik wilgotności | Brak wskaźnika |
Zakres temperatury [°C] [Maks.] | 80 °C |
Zakres temperatury [°C] [Min.] | -50 °C |
Zakres temperatury [°F] [Maks.] | 175 °F |
Zakres temperatury [°F] [Min.] | -58 °F |
Zgodność czynnika i oleju |
Zastosowania bezolejowe R134a R513A |
Średnica połączenia | 1/2 in |
Certyfikaty, aprobaty | UL |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Brak |
Czynnik |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A |
Grupa produktów | Wzierniki |
Kula pływaka [szt.] | 3 pc |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Mosiądz |
Nazwa pliku aprobaty UL | REFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4 |
Nazwa produktu | Gniazdo wziernika |
Oil free refrigerants |
R134a R513A |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 19 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/2 in |
Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Przyłącze, typ | NPT |
Serwis | Brak |
Typ, wersja | SGR |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Wskaźnik wilgotności | Brak wskaźnika |
Zakres temperatury [°C] [Maks.] | 80 °C |
Zakres temperatury [°C] [Min.] | -50 °C |
Zakres temperatury [°F] [Maks.] | 175 °F |
Zakres temperatury [°F] [Min.] | -58 °F |
Zgodność czynnika i oleju |
Zastosowania bezolejowe R134a R513A |
Średnica połączenia | 1/2 in |