Wziernik, LLG 335

2512+050

Typ, wersja: LLG 335

Szczegóły produktu

Masa brutto 10.956 Kg
Masa netto 9.76 Kg
Volume 26.391 Liter
EAN 5702428200318

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 25 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 363 psig
Czynnik R717
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Wziernik
Produkt, opis Wzierniki poziomu cieczy
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ, wersja LLG 335
UK RoHS compliance Out of scope
Wyposażenie Nyple do spawania
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -10 °C
Zakres nastawy, min. [°F] 14 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality