W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 25 produktu/-ów
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, Il. płytek: 18, BPHE B3-012
Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30.0, Zakres rozm. przył. Q1: G3/4, Zakres rozm. przył. Q2: G3/4, Zakres rozm. przył. Q3: 1/2 in, Zakres rozm. przył. Q4: 3/8 in
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, Il. płytek: 26, BPHE B3-027
Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42.0, Zakres rozm. przył. Q1: G1, Zakres rozm. przył. Q2: G1, Zakres rozm. przył. Q3: 1 1/8 in, Zakres rozm. przył. Q4: 1 1/8 in
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, Il. płytek: 54, BPHE B3-027
Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42.0, Zakres rozm. przył. Q1: G1, Zakres rozm. przył. Q2: G1, Zakres rozm. przył. Q3: 1 1/8 in, Zakres rozm. przył. Q4: 1 1/8 in
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, Il. płytek: 74, BPHE B3-027
Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42.0, Zakres rozm. przył. Q1: G1, Zakres rozm. przył. Q2: G1, Zakres rozm. przył. Q3: 1 1/8 in, Zakres rozm. przył. Q4: 1 1/8 in
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, Il. płytek: 106, BPHE B3-027
Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42.0, Zakres rozm. przył. Q1: G1, Zakres rozm. przył. Q2: G1, Zakres rozm. przył. Q3: 1 1/8 in, Zakres rozm. przył. Q4: 1 1/8 in
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, Il. płytek: 26, BPHE B3-027
Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30.0, Zakres rozm. przył. Q1: G1, Zakres rozm. przył. Q2: G1, Zakres rozm. przył. Q3: G1, Zakres rozm. przył. Q4: G1
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, Il. płytek: 20, BPHE B3-027
Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30.0, Zakres rozm. przył. Q3: G1, Zakres rozm. przył. Q4: G1
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, Il. płytek: 20, BPHE B3-030
Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30.0, Zakres rozm. przył. Q1: NPT3/4, Zakres rozm. przył. Q2: NPT3/4, Zakres rozm. przył. Q3: 1/2 in, Zakres rozm. przył. Q4: 7/8 in
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, Il. płytek: 30, BPHE B3-030
Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45.0, Zakres rozm. przył. Q1: G1, Zakres rozm. przył. Q2: G1, Zakres rozm. przył. Q3: 1/2 in, Zakres rozm. przył. Q4: 3/4 in
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, Il. płytek: 22, BPHE B3-052
Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30.0, Zakres rozm. przył. Q1: G1, Zakres rozm. przył. Q2: G1, Zakres rozm. przył. Q3: 1 1/8 in, Zakres rozm. przył. Q4: 1 1/8 in