Mikro-kanałowe wymienniki ciepła

Wyświetlanie 28 produktu/-ów

Mikrokanałowy wymiennik ciepła, MCHE D1000-C

Typ: MCHE D1000-C, Oznaczenie typu: D1000-C, 300.7, 332, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Zakres Temperatury [°C]: -40 - 121

Mikrokanałowy wymiennik ciepła, MCHE D1100-C

Typ: MCHE D1100-C, Oznaczenie typu: D1100-C, 347.7, 387, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Zakres Temperatury [°C]: -40 - 121

Mikrokanałowy wymiennik ciepła, MCHE D1200-C

Typ: MCHE D1200-C, Oznaczenie typu: D1200-C, 432.3, 462, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Zakres Temperatury [°C]: -40 - 121

Mikrokanałowy wymiennik ciepła, MCHE D1300-C

Typ: MCHE D1300-C, Oznaczenie typu: D1300-C, 516.9, 552, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Zakres Temperatury [°C]: -40 - 121

Mikrokanałowy wymiennik ciepła, MCHE D1400-C

Typ: MCHE D1400-C, Oznaczenie typu: D1400-C, 770.7, 800, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Zakres Temperatury [°C]: -40 - 121

Widok: