Elektroniczne urządzenia do łagodnego rozruchu

Wyświetlanie 27 produktu/-ów

Elektroniczny układ rozruchowy, MCI 15

Napięcie sterujące, 50/60 Hz [V] [Min.]: 24, Napięcie sterujące, 50/60 Hz [V] [Maks.]: 240, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Kontrolowanych faz: 2

Elektroniczny układ rozruchowy, MCI 15

Napięcie sterujące, 50/60 Hz [V] [Min.]: 24, Napięcie sterujące, 50/60 Hz [V] [Maks.]: 480, Napięcie zasilania [V] AC: 400, Kontrolowanych faz: 2

Elektroniczny układ rozruchowy, MCI 25

Napięcie sterujące [V], DC [Min.]: 24, Napięcie sterujące [V], DC [Maks.]: 480, Napięcie zasilania [V] AC: 400, Kontrolowanych faz: 2

Elektroniczny układ rozruchowy, MCI 15

Napięcie sterujące, 50/60 Hz [V] [Min.]: 24, Napięcie sterujące, 50/60 Hz [V] [Maks.]: 480, Napięcie zasilania [V] AC: 600, Kontrolowanych faz: 2

Elektroniczny układ rozruchowy, MCI 25

Napięcie sterujące [V], DC [Min.]: 24, Napięcie sterujące [V], DC [Maks.]: 480, Napięcie zasilania [V] AC: 600, Kontrolowanych faz: 2

Widok: