W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 29 produktu/-ów
Standardowy termostat, B0
Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki, Strona ciepła - załączenie [°C]: 3.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -3.0, Strona zimna - załączenie [°C]: -4.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -11.8, Długość kapilary [mm]: 1000
Standardowy termostat, B0
Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki, Strona ciepła - załączenie [°C]: -2.0, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -11.0, Strona zimna - załączenie [°C]: -9.7, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -21.0, Długość kapilary [mm]: 1000
B0
Typ, wersja: B0, Strona ciepła - załączenie [°C]: -8.0, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -16.0, Strona zimna - załączenie [°C]: -15.2, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -25.5, Długość kapilary [mm]: 1000
B0
Typ, wersja: B0, Strona ciepła - załączenie [°C]: -13.0, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -21.0, Strona zimna - załączenie [°C]: -20.4, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -30.5, Długość kapilary [mm]: 800
Standardowy termostat, B0
Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Zamrażarki bez alarmów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -15.0, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -23.0, Strona zimna - załączenie [°C]: -21.9, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -32.0, Długość kapilary [mm]: 800
B0
Typ, wersja: B0, Strona ciepła - załączenie [°C]: -17.0, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -23.0, Strona zimna - załączenie [°C]: -23.0, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -30.0, Długość kapilary [mm]: 1200
Standardowy termostat, B0
Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki do butelek, Strona ciepła - załączenie [°C]: 15.2, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: 9.0, Strona zimna - załączenie [°C]: 8.0, Strona zimna - wyłączenie [°C]: 0.5, Długość kapilary [mm]: 1200
Standardowy termostat, B0
Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki do butelek, Strona ciepła - załączenie [°C]: 10.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: 5.0, Strona zimna - załączenie [°C]: 3.0, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -4.5, Długość kapilary [mm]: 1200
Standardowy termostat, B0
Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki, Strona ciepła - załączenie [°C]: 2.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -5.0, Strona zimna - załączenie [°C]: -13.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -24.5, Długość kapilary [mm]: 1200
Standardowy termostat, B0
Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Zamrażarki do lodów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -7.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -15.0, Strona zimna - załączenie [°C]: -22.0, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -33.1, Długość kapilary [mm]: 2000