Sterowniki chłodni, AK-RC103
Sterowniki chłodni, AK-RC103

080Z3207

Funkcja: Zarządzanie komorami chłodniczymi, Napięcie zasilania [V] AC: 400, Rodzaj opakowania: Opakowanie pojedyncze, Liczba sztuk w opakowaniu: 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 7.68 kg
Masa netto 6.95 kg
EAN 5702428170673

 

Aprobaty CE
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Funkcja Zarządzanie komorami chłodniczymi
Further information Zakres prądu 5 kW/14-20 A
Grupa produktów Sterowniki parownika i regulacja temperatury
Liczba sztuk w opakowaniu 1 pc
Maks. liczba sprężarek 1 pc
Miejsce stosowania Agregat skraplający
Napięcie zasilające [V] AC 400 V
Napięcie zasilania [V] AC 400 V
Nazwa produktu Sterowniki chłodni
Rodzaj opakowania Opakowanie pojedyncze
Stopień ochrony obudowy IP65
Typ AK-RC103
Typ regulatora Regulator Optyma 3-fazowy (7,5 KM)
Typ zaworu (TXV)
Uwagi PIN C: KOD 8: OD WYSOKIEGO DO NISKIEGO: 148 BAR
Wyposażenie Zawiera 2 czujniki
Wyświetlacz z przodu Tak
Zużycie energii [VA] 10 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality