Cechy produktu |
Zgodny z CO2 Pe przetwornik ciśnienia Regulacja wtrysku Pe-S2 |
Certyfikaty, aprobaty |
C-TICK CE |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcja |
AKV, Pe, 5 przekaźników, wyświetlacz |
Grupa produktów |
Evaporator and room control |
In scope of WEEE |
Yes |
Maks. liczba parowników |
1 szt. |
Miejsce stosowania |
Automatyka chłodnicza |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] |
230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] |
115 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
10 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Opcja karty komunikacyjnej |
LON RS485 |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Podłączenie czujnika |
Zaciski śrubowe |
Product Name Description |
Sterownik mebla/Komory (EEV) |
Produkt identyczny |
084B4183 |
Typ przetwornika ciśnienia |
Ratiometryczny |
Typ regulatora |
Sterownik mebla Pojedyncza cewka z wyświetlaczem |
Typ transmisji |
MODBUS Opcjonalny LON |
Typ wspieranych czujników |
NTC 5000 NTC10000 PTC 1000 Pt 1000 |
Typ zaworu |
AKV |
Typ, wersja |
AK-CC55 Single Coil UI |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wbudowany moduł komunikacji |
MODBUS |
Wejścia analogowe (AI) [szt.] |
6 szt. |
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] |
3 szt. |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] |
6 szt. |
Wyjście analogowe (AO) |
1 szt. |
Wyświetlacz z przodu |
Tak |
Zużycie energii [VA] |
5 VA |