Sterownik mebla/Komory (EEV), AK-CC55 Multi Coil

084B4084

Funkcja: 3xAKV, Pe, 4 przekaźniki, Cechy produktu: Regulacja wtrysku Pe-S2; Zgodny z CO2; Pe przetwornik ciśnienia, Typ transmisji: MODBUS; Opcjonalny LON, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Szczegóły produktu

Masa brutto 484 Gram
Masa netto 317 Gram
Volume 2.018 Liter
EAN 5702428523646

 

Cechy produktu Zgodny z CO2
Pe przetwornik ciśnienia
Regulacja wtrysku Pe-S2
Certyfikaty, aprobaty C-TICK
CE
China RoHS compliance Out of scope
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja 3xAKV, Pe, 4 przekaźniki
Grupa produktów Evaporator and room control
Maks. liczba parowników 3 szt.
Miejsce stosowania Automatyka chłodnicza
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 115 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Opcja karty komunikacyjnej LON RS485
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Podłączenie czujnika Zaciski śrubowe
Product Name Description Sterownik mebla/Komory (EEV)
Produkt identyczny 084B4184
Typ przetwornika ciśnienia Ratiometryczny
Typ regulatora Sterownik mebla Wielocewkowy
Typ transmisji MODBUS
Opcjonalny LON
Typ wspieranych czujników NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Typ zaworu AKV
Typ, wersja AK-CC55 Multi Coil
UK RoHS compliance Out of scope
Wbudowany moduł komunikacji MODBUS
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 7 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] 2 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 7 szt.
Wyjście analogowe (AO) 1 szt.
Wyświetlacz z przodu Brak
Zużycie energii [VA] 5 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality