Sterownik mebla/Komory (EEV), AK-CC55 Compact

084B4181

Funkcja: TXV/AKV, Pe, 3 przekaźniki, Cechy produktu: Regulacja wtrysku Pe-S2; Zgodny z CO2; Pe przetwornik ciśnienia, Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.297 Kg
Masa netto 0.2 Kg
Volume 1.481 Liter
EAN 5702428551335

 

Cechy produktu Zgodny z CO2
Pe przetwornik ciśnienia
Regulacja wtrysku Pe-S2
Certyfikaty, aprobaty C-TICK
CE
China RoHS compliance Out of scope
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja TXV/AKV, Pe, 3 przekaźniki
Grupa produktów Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Informacje dodatkowe 12 szt. bez zacisków
Maks. liczba parowników 1 szt.
Miejsce stosowania Automatyka chłodnicza
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 115 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Podłączenie czujnika Zaciski śrubowe
Product Name Description Sterownik mebla/Komory (EEV)
Produkt identyczny 084B4081
Typ przetwornika ciśnienia Ratiometryczny
Typ regulatora Sterownik mebla Kompaktowy
Typ transmisji MODBUS
Typ wspieranych czujników NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Typ zaworu AKV/TEV
Typ, wersja AK-CC55 Compact
UK RoHS compliance Out of scope
Wbudowany moduł komunikacji MODBUS
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 5 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] 1 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 4 szt.
Wyjście analogowe (AO) 1 szt.
Wyświetlacz z przodu Brak
Zużycie energii [VA] 5 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality