Rozwiązania nadzoru

Wyświetlanie 19 produktu/-ów

Oprogramowanie systemu, AK-ST 500

Typ regulatora: Narzędzie serwisowe, Miejsce stosowania: Serwis

Urządzenie monitorujące, AK-LM 350

Typ regulatora: Urządzenie monitorujące, Miejsce stosowania: Monitoring z AK-PC 772,781,783, Typ transmisji: LON RS485; RS232

Urządzenie monitorujące, AK-LM 340A

Typ regulatora: Wielofunkcyjny sterownik, Miejsce stosowania: Monitorowanie, Typ transmisji: Rozszerzenie IO; LON RS485;

Menedżer systemu, AK-SM 850

Typ regulatora: Menedżer systemu, Miejsce stosowania: Licencja chłodzenia, Typ transmisji: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Menedżer systemu, AK-SM 820

Typ regulatora: Menedżer systemu, Miejsce stosowania: Sklep osiedlowy, Typ transmisji: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Widok: