Regulatory prędkości obrotowej wentylatora

Wyświetlanie 24 produktu/-ów

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 16.00, Liczba faz: 3, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4.0, Zakres regulacji [bar] Pe [Maks.]: 28.00, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8.00, Typ, oznaczenie: RGE-Z3R4-7DS

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 19.00, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4.0, Zakres regulacji [bar] Pe [Maks.]: 28.00, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8.00, Typ, oznaczenie: RGE-Z1N4-7DS

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 16.00, Liczba faz: 3, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4.0, Zakres regulacji [bar] Pe [Maks.]: 28.00, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8.00, Typ, oznaczenie: RGE-X3R4-7DS

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 19.00, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4.0, Zakres regulacji [bar] Pe [Maks.]: 28.00, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8.00, Typ, oznaczenie: RGE-Z1P4-7DS

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 19.00, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4.0, Zakres regulacji [bar] Pe [Maks.]: 28.00, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8.00, Typ, oznaczenie: RGE-Z1Q4-7DS

Widok: