W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 6 produktu/-ów
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 3, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 2, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Liczba czujników temperatury: 1, 1
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 2, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 2, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Liczba czujników temperatury: 2, 1
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 2, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 2, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, 3, Typ transmisji: CANBUS; ;
Napięcie zasilania [V] AC: 24, Napięcie zasilania [V] DC: 24.00, Certyfikaty, aprobaty: CE; RoHS; UL, Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A]: 2, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz