Bateria zapasowa [V] DC [min] |
18 V |
Cechy produktu |
Zarządzanie alarmami Sekwencja odszraniania Zewn. wartość referencyjna, regulacja SH Funkcje ograniczające Obsługa ręczna Preset OD Układ odwracalny z 1 EXV Tryb serwisowy Rozruch Wartości referencyjne przegrzania Sterownik zaworu: Wartość referencyjna OD |
Certyfikaty, aprobaty |
C-TICK CE EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cześći zamienne |
Electron. control accessories |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Electronic valve control |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Informacje dodatkowe |
Shared power supply Signal share via hardwire |
Język produktu |
chiński Angielski francuski niemiecki włoski portugalski rosyjski hiszpański |
Konfiguracja czujnika temp. |
S2 |
Liczba czujników ciśnienia |
1 |
Liczba czujników temperatury |
1 |
Montaż |
Szyna DIN |
Napięcie zasilania [V] AC |
24 V |
Napięcie zasilania [V] DC |
24 V |
Narzędzia programistyczne |
KoolProg |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
16 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Opcja modułu nadrzędnego |
MMIMYK |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Podtrzymanie bateryjne [V] DC [maks.] |
24 V |
Product Name Description |
Regulator przegrzania |
REACH Candidate List substances |
No |
Serwis |
Brak |
Stopień ochrony, uwagi |
IP40 (dla obudowy) |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Typ transmisji |
RJ11 (CAN) to User Interface |
Typ wspieranych czujników |
NTC10000 |
Typ zaworu |
CCM 10 CCM 20 CCM 30 CCM 40 CCMT 0 CCMT 1 CCMT 16 CCMT 2 CCMT 24 CCMT 30 CCMT 4 CCMT 42 CCMT 8 CTR 20 ETS 100 ETS 100C ETS 12.5 ETS 12C ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 25B ETS 25C ETS 400 ETS 50 ETS 50C ETS 6 KVS 15 KVS 2C KVS 3C KVS 42 ETS 5M KVS 5C |
Typ, wersja |
EKE 1A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wejścia analogowe (AI) [szt.] |
2 szt. |
Wejścia analogowe, typy |
Napięcie |
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] |
3 szt. |
Wspornik przetwornika ciśnienia |
Syg. ratiometryczny 0,5–4 V DC |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] |
1 szt. |
Wyświetlacz - opcjonalny |
MMIGRS2 |
Wyświetlacz z przodu |
Brak |