Certyfikaty, aprobaty |
CE UL UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Czynnik |
R410A |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 |
Description |
SH240-4 |
Dostarczane instrukcje |
Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie |
Zestaw montażowy ze sztywnymi tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczane moduły |
Elektroniczny moduł zabezpieczający zamontowany w puszce zaciskowej |
Dostarczany olej |
Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] |
1150 mm |
Ekonomizer |
Brak |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
SH |
Faza |
3 |
Grupa produktów |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kod konfiguracji |
Pojedyncza |
Kolor |
Niebieski |
Lepkość [cP] |
32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu |
6 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] |
12 |
Masa opakowania [Kg] |
683 kg |
Materiał przyłącza ssawnego |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.1 bar |
MCC |
51 A |
Mocowanie wziernika |
Wkręcany |
Model number |
SH240A4AAF |
Moment obrotowy mocowania [Nm] |
21 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] |
50 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] |
3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] |
4 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] |
13.5 kg |
Napełnienie olejem [L] |
6.1 L |
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] |
0 bar |
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] |
0 bar |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość |
28.5 L |
Niska strona TS maks. |
52 °C |
Niska strona TS min. |
-35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] |
380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] |
460 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] |
342 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] |
414 V |
Olej referencyjny |
160SZ |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] |
227.6 cm³ |
Product Name Description |
Scroll compressor SH |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia |
Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia |
Nie występuje |
Przyłącze, typ |
Lutowany |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] |
37 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] |
34.3 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] |
48.7 bar |
Prąd rozruchu wirnika |
215 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności |
Stała prędkość |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] |
0.7 Ohm |
RLA |
36.4 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] |
1 5/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] |
1 1/8 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] |
1 5/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] |
1 1/8 in |
Rysunek numer |
8556089g |
SCIP dossier no. |
eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Spust oleju |
Śrubunek 1/4'' |
Stopień ochrony IP |
IP54 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] |
965 mm |
Technologia |
Spiralna |
Technologia marki |
Sprężarka spiralna |
Typ, wersja |
SH240 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wyrównywanie oleju |
Rotolock 2-1/4'' |
Wysoka strona objętość |
2.5 L |
Wysoka strona TS maks. |
150 °C |
Wysoka strona TS min. |
-35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] |
400 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] |
460 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] |
440 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] |
506 V |
Wysokość całkowita [mm] |
683 mm |
Wysokość opakowania [mm] |
768 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] |
331 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] |
648 mm |
Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów) |
Moduł elektroniczny |
Zabezpieczenie silnika |
Elektroniczny moduł zabezpiecz. 24V AC |
Zasilanie sprężarki [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Zastosowanie w branży |
Klimatyzacja |
Złączka standardowa |
ODF |
Średnica [mm] |
318 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego |
Stud M5 |