Sprężarka spiralna, SH240A4AAE
Sprężarka spiralna, SH240A4AAE

Czynniki chłodnicze: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja

Szczegóły produktu

Masa brutto 116.17 Kg
Masa netto 112 Kg
EAN 5702428980814

 

Czynniki chłodnicze R410A
Częstotliwość [Hz] 50/60
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy ze sztywnymi tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami
Dostarczane moduły Elektroniczny moduł zabezpieczający zamontowany w puszce zaciskowej
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość opakowania [mm] 470 mm
Ekonomizer Brak
Faza 3
High side max pressure (Ps) 48.7 bar
Kod generacji B
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Niebieski
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Low side max pressure (Ps) 31.1 bar
Masa opakowania [Kg] 116 kg
MCC 51 A
Mocowanie wziernika Wkręcany
Moment obrotowy mocowania [Nm] 21 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 50 N-m
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 2 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 13.5 kg
Napełnienie olejem [L] 6.7 L
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] 0 bar
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] 0 bar
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 342 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 414 V
Nominalna wydajność chłodnicza, 50 Hz 53.8 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz 73.4 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 kBTU/h 250.51 KBtu/h
Nominalna wydajność cieplna, 50 Hz 53.4 kW
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
UL
Olej referencyjny 160SZ
Opis SH240-4
Opis SH
Oznaczenie modelu SH240A4AAE
Oznaczenie typu Compressor
Pojemność skokowa [cm3] 227.6 cm3
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Schrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] 37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] 34.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] 48.7 bar
Prąd rozruchu wirnika 215 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] 0.616 Ohm
RLA 36.4 A
Rodzaj opakowania Opakowanie pojedyncze
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1 1/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 1 5/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 1 1/8 in
Rysunek numer 8556089g
Spust oleju Śrubunek 1/4''
Stopień ochrony IP IP54 (z dławikiem)
Szerokość opakowania [mm] 400 mm
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ połączenia Lutowany
Wyrównywanie oleju Rotolock 2-1/4''
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 400 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 440 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 506 V
Wysokość całkowita [mm] 683 mm
Wysokość opakowania [mm] 698 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 331 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 648 mm
Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów) Moduł elektroniczny
Zabezpieczenie silnika Elektroniczny moduł zabezpiecz. 24V AC
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Zastosowanie w branży Klimatyzacja
Zawór bezpieczeństwa Brak
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 318 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Śruba 4.8 mm

Accessories

Adapter
Zestaw montazowy do sprezarki spiralnej zawierający 4 tłumiki gumowe, 4 tuleje, 4 podkładki

Zestaw montazowy do sprezarki spiralnej zawierający 4 tłumiki gumowe, 4 tuleje, 4 podkładki

Adapter
Adapter
Zestaw uszczelek, 1-1/4", 1-3/4", 2-1/4", wziernika

Zestaw uszczelek, 1-1/4", 1-3/4", 2-1/4", wziernika

Widok:

Spare Parts

Zest zaworów, V03(2-1/4"~1-5/8"), V02(1-3/4"~1-1/8")

Zest zaworów, V03(2-1/4"~1-5/8"), V02(1-3/4"~1-1/8")

Termostat zabezpieczający przed wzrostem temp. tłoczenia

Termostat zabezpieczający przed wzrostem temp. tłoczenia

Olej poliestrowy, 160SZ, 1l

Olej poliestrowy, 160SZ, 1l

Opaska grzejna, 75 W, 230 V, CE, UL

Opaska grzejna, 75 W, 230 V, CE, UL

Opaska grzejna, 75 W, 400 V, CE, UL

Opaska grzejna, 75 W, 400 V, CE, UL

Widok: