Sprężarka spiralna, PSH019A4CLC
Sprężarka spiralna, PSH019A4CLC

Czynniki chłodnicze: R410A, Zastosowanie w branży: Ogrzewanie

Szczegóły produktu

Masa brutto 62.38 Kg
Masa netto 59.88 Kg

 

Czynniki chłodnicze R410A
Częstotliwość [Hz] 50/60
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami
Dostarczane moduły czujnik temperatury tłoczenia
zawór wtrysku cieczy
Moduł kontrolny systemu pracy (OCS) zamontowany w puszcze zaciskowej
grzałka powierzchniowa karteru spręzarki
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość opakowania [mm] 470 mm
Ekonomizer Brak
Faza 3
High side max pressure 48.7 bar
Kod generacji A
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Niebieski
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Low side max pressure 33.3 bar
Maksymalny prąd pracy 19 A
Masa opakowania [Kg] 60 kg
MCC 20 A
Mocowanie wziernika Wkręcany
Moment obrotowy mocowania [Nm] 0 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 50 N-m
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 2 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 5.9 kg
Napełnienie olejem [L] 3 L
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] 0 bar
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] 0 bar
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 340 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 414 V
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz 27.3 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 kBTU/h 93.16 KBtu/h
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
UL
Olej referencyjny 160SZ
Opis PSH019-4
Opis PSH
Oznaczenie modelu PSH019A4CLC
Oznaczenie typu Sprężarka
Pojemność skokowa [cm3] 88.4 cm3
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Schrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] 37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] 33.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] 48.7 bar
Prąd rozruchu wirnika 98 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] 1,47 Ohm
RLA 14.3 A
Rodzaj opakowania Opakowanie pojedyncze
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 7/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 7/8 in
Rysunek numer 8560052a
Stopień ochrony IP IP54 (z dławikiem)
Szerokość opakowania [mm] 370 mm
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ oleju POE
Typ połączenia Lutowany
Wyrównywanie oleju Rolotock 1-3/4''
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 400 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 440 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 506 V
Wysokość całkowita [mm] 558 mm
Wysokość opakowania [mm] 596 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 299 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 524 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Zastosowanie w branży Ogrzewanie
Zawór bezpieczeństwa Brak
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 245 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Śruba 4.8 mm

Accessories

Adapter
Zestaw uszczelek, 1", 1-1/4", 1-3/4", wziernika

Zestaw uszczelek, 1", 1-1/4", 1-3/4", wziernika

Uszczelka, 1-3/4"

Uszczelka, 1-3/4"

Zestaw montazowy do spręzarki spiralnej zawierający 4 tłumiki montazowe, 4 tuleje, 4 śruby, 4 podkładki

Zestaw montazowy do spręzarki spiralnej zawierający 4 tłumiki montazowe, 4 tuleje, 4 śruby, 4 podkładki

Czujnik temperatury tłoczenia PT1

Czujnik temperatury tłoczenia PT1

Spare Parts

Olej poliestrowy, 160SZ, 1l

Olej poliestrowy, 160SZ, 1l

Wziernik poziomu oleju z uszczelkami (biała i czarna)

Wziernik poziomu oleju z uszczelkami (biała i czarna)

Uszczelka wziernika poziomu oleju (biała - teflonowa)

Uszczelka wziernika poziomu oleju (biała - teflonowa)

Zawór Rotolock, V2 (1-3/4" Rotolock, 1-1/8" ODF), Części zamienne

valves V02 maneurop

Zawór Rotolock, V5 (1-1/4" Rotolock, 7/8" ODF), Części zamienne

VALVES V05 1 1/4"-7/8"

Widok: