Sprężarka spiralna, HRP060T4LC8

120U1728

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

Czynnik: R407C, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Szczegóły produktu

Masa brutto 42.08 Kg
Masa netto 39.42 Kg
Volume 38.8 Liter
EAN 5702428224239

 

Certyfikaty, aprobaty CE
UL
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Czynnik R407C
Częstotliwość [Hz] 50/60
Description HRP060T4
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość [mm] 239 mm
Ekonomizer Brak
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HRP
Faza 3
Grupa produktów Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Lepkość [cP] 68 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 16
Materiał przyłącza ssawnego -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 15 A
Mocowanie wziernika Brak
Model number HRP060T4LC8
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 2 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 5.44 kg
Napełnienie olejem [L] 1.57 L
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 342 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 414 V
Olej referencyjny 320HV
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pojemność skokowa [cm3] 80.95 cm³
Product Name Description Scroll compressor HRP
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Lutowany
Prąd rozruchu wirnika 70 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3500 rpm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia 1–2 [Ohm] 2.32
Rezystancja uzwojenia 1–3 [Ohm] 2.33
Rezystancja uzwojenia 2–3 [Ohm] 2.36
RLA 9.6 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 7/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 7/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rysunek numer 0XR6049B-2
SCIP dossier no. 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Stopień ochrony IP IP22
Szerokość [mm] 239 mm
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ oleju PVE
Typ, wersja HRP060
UK RoHS compliance Out of scope
Wyrównywanie gazu Lutowane
Wyrównywanie oleju 1/2''
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 415 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 457 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 506 V
Wysokość całkowita [mm] 455 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 280 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 422 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V] 380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie w branży Klimatyzacja
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 184 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Śruba przyłączeniowa 10-32 UNF x 9.11

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality