Sprężarka spiralna, HHP030T5LC6
Sprężarka spiralna, HHP030T5LC6
Ten produkt został wycofany.

Czynniki chłodnicze: R407C, Zastosowanie w branży: Ogrzewanie

Szczegóły produktu

Masa brutto 44.08 Kg
Masa netto 41.42 Kg
EAN 5702428378789

 

Czynniki chłodnicze R407C
Częstotliwość [Hz] 50
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość [mm] 239 mm
Ekonomizer Brak
Faza 1
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 12
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
MCC 34 A
Mocowanie wziernika Brak
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 2 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 5.4 kg
Napełnienie olejem [L] 1.57 L
Napięcie kondensatora A [V] 370 V
Napięcie kondensatora B [V] 250 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 220 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 0 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 198 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 0 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
UL
Olej referencyjny 160HV
Opis HHP030T5
Opis HHP
Oznaczenie modelu HHP030T5LC6
Oznaczenie typu Compressor
Pojemność kondensatora A 50 µF
Pojemność kondensatora B 161-193 µF
Pojemność skokowa [cm3] 67 cm3
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Prąd rozruchu wirnika 127 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 0 rpm
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] 0.42 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 1.31 Ohm
RLA 24.3 A
Rodzaj opakowania Opakowanie przemysłowe
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 7/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 7/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rysunek numer 0XR6089B-1
Stopień ochrony IP IP22
Szerokość [mm] 239 mm
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ oleju PVE
Typ połączenia Lutowany
Wyrównywanie oleju Brak
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 240 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 0 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 264 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 0 V
Wysokość całkowita [mm] 455 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 280 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 422 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Zastosowanie w branży Ogrzewanie
Zawór bezpieczeństwa Tak
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 184 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Śruba przyłączeniowa 10-32 UNF x 9.11

Accessories

Adapter
Zestaw uszczelek, 1", 1-1/4", 1-3/4", wziernika

Zestaw uszczelek, 1", 1-1/4", 1-3/4", wziernika

Uszczelka, 1"

Uszczelka, 1"

Uszczelka, 1-1/4"

Uszczelka, 1-1/4"

Zawór Rotolock, V5 (1-1/4" Rotolock, 7/8" ODF), Części zamienne

VALVES V05 1 1/4"-7/8"

Widok:

Spare Parts

Termostat zabezpieczający przed wzrostem temp. tłoczenia

Termostat zabezpieczający przed wzrostem temp. tłoczenia

Zawór Rotolock, V5 (1-1/4" Rotolock, 7/8" ODF), Części zamienne

VALVES V05 1 1/4"-7/8"

Opaska grzejna, 50 W, 230 V, CE, UL

Opaska grzejna, 50 W, 230 V, CE, UL

Olej PVE, 320HV (FVC68D), 1litra- puszka

Olej PVE, 320HV (FVC68D), 1litra- puszka

Osłona akustyczna

Osłona akustyczna