Sprężarka tłokowe, NTZ048A4LR1A
Sprężarka tłokowe, NTZ048A4LR1A

Czynniki chłodnicze: R404A; R507A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT

Szczegóły produktu

Masa brutto 23.25 Kg
Masa netto 22 Kg
EAN 5702428840095

 

Cylinder 1
Czynniki chłodnicze R404A
R507A
Częstotliwość [Hz] 50/60
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami
Dostarczane złączki Adaptery do lutowania, nakrętki, uszczelki - strony ssawna i tłoczna
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość opakowania [mm] 1150 mm
Ekonomizer Brak
Faza 3
High side max pressure (Ps) 28.5 bar
Kod generacji A
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Niebieski
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 12
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Low side max pressure (Ps) 22.6 bar
Masa opakowania [Kg] 166 kg
MCC 4.8 A
Mocowanie wziernika Wkręcany
Moment obrotowy mocowania [Nm] 15 N-m
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] 15 N-m
Moment obrotowy mocowania przyłącza ssawnego [Nm] 90 N-m
Moment obrotowy mocowania przyłącza tłocznego [Nm] 80 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 50 N-m
Moment obrotowy wyrównywania oleju [Nm] 30 N-m
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 3 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 2.5 kg
Napełnienie olejem [L] 0.95 L
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] 25 bar
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] 25 bar
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 340 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 414 V
Nominalna wydajność chłodnicza, 50 Hz 1.8 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz 1.4 kW
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
UL
Olej referencyjny 160Z
Opis NTZ048-4
Opis NTZ
Oznaczenie modelu NTZ048A4LR1A
Oznaczenie typu Compressor
Pojemność skokowa [cm3] 48 cm3
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Schrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] 30 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] 25 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] 30 bar
Prąd rozruchu wirnika 16 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] 11.55 Ohm
Rodzaj opakowania Opakowanie przemysłowe
Rozmiar adaptera do lutowania do rury przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rozmiar adaptera do wspawanie rury przyłącza ssawnego [in] 5/8 in
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 1/4 in
Rozmiar przyłącza ssawnego Rotolock [in] 1 1/4 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1 in
Rozmiar przyłącza tłocznego Rotolock [in] 1 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 5/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rysunek numer 8501026f
Stopień ochrony IP IP55 (z dławikiem)
Szerokość opakowania [mm] 800 mm
Technologia Tłokowa
Technologia marki Sprężarka tłokowe
Tuleja złączki ODF
Typ połączenia Rotolock
Uwaga dotycząca montażu (dostarczane tylko z wersją R - Rotolock)
Wyrównywanie oleju śrubunek 3/8'' SAE
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 400 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 506 V
Wysokość całkowita [mm] 333 mm
Wysokość opakowania [mm] 500 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 263 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 68 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Zastosowanie w branży Chłodzenie LT
Zawór bezpieczeństwa 30 bar / 8 bar
Złączka standardowa Rotolock
Średnica [mm] 224 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Przyłącze konektorowe

Accessories

Adapter
Adapter
Zestaw montażowy do sprężarek 1 i 2 cylindrowych, zawiera 3 śruby i 3 tłumiki gumowe.

Zestaw montażowy do sprężarek 1 i 2 cylindrowych, zawiera 3 śruby i 3 tłumiki gumowe.

Zestaw uszczelek, 1", 1-1/4", 1-3/4", wziernika

Zestaw uszczelek, 1", 1-1/4", 1-3/4", wziernika

Uszczelka, 1"

Uszczelka, 1"

Widok:

Spare Parts

Zestaw zaworów, V09 (1-1/4"~5/8"), V06 (1"~1/2"), Części zamienne

Valve set V09 (1-1/4~5/8) V06 (1~1/2)

Termostat zabezpieczający przed wzrostem temp. tłoczenia

Termostat zabezpieczający przed wzrostem temp. tłoczenia

Opaska grzejna, 54 W, 400 V, UL

Opaska grzejna, 54 W, 400 V, UL

Opaska grzejna, 54 W, 230 V, CE, UL

Opaska grzejna, 54 W, 230 V, CE, UL

Wziernik poziomu oleju z uszczelkami (biała i czarna)

Wziernik poziomu oleju z uszczelkami (biała i czarna)

Widok:

Replacement

Sprężarka tłokowe, NTZ048A4LR1A

Czynniki chłodnicze: R404A; R507A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT