Sprężarka spiralna, MLZ019T4LP9
Sprężarka spiralna, MLZ019T4LP9

Czynniki chłodnicze: R134a; R22; R404A; R407A; R407F; R507, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT

Szczegóły produktu

Masa brutto 33.08 Kg
Masa netto 30.42 Kg
EAN 5702428249959

 

Czynniki chłodnicze R134a
R22
R404A
R407A
R407F
R507
Częstotliwość [Hz] 50/60
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Ekonomizer Brak
Faza 3
High side max pressure 31.1 bar
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 12
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Low side max pressure 26.2 bar
Masa opakowania [Kg] 33 kg
MCC 9.5 A
Mocowanie wziernika Wkręcany
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 53 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 3.63 kg
Napełnienie olejem [L] 1.06 L
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 340 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 414 V
Nominalna wydajność chłodnicza, 50 Hz 4.5 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz 5.7 kW
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
UL
Olej referencyjny 160HV
Opis MLZ019T4
Opis MLZ
Oznaczenie modelu MLZ019T4LP9
Oznaczenie typu Compressor
Pojemność skokowa [cm3] 43.51 cm3
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Prąd rozruchu wirnika 45 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia 1–2 [Ohm] 4.66 Ohm
Rezystancja uzwojenia 1–3 [Ohm] 3.42 Ohm
Rezystancja uzwojenia 2–3 [Ohm] 4.66 Ohm
RLA 6.1 A
Rodzaj opakowania Opakowanie przemysłowe
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 3/4 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 3/4 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rysunek numer 0XC6300B-1
Spust oleju Śrubunek 1/4''
Stopień ochrony IP IP22
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ oleju PVE
Typ połączenia Lutowany
Wyrównywanie oleju Brak
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 400 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 506 V
Wysokość całkowita [mm] 412 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 250 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 379 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Zastosowanie w branży Chłodzenie MT
Zawór bezpieczeństwa 32 bar
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 165 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Przyłącze konektorowe

Accessories

Adapter
Adapter
Zestaw uszczelek, 1", 1-1/4", 1-3/4", wziernika

Zestaw uszczelek, 1", 1-1/4", 1-3/4", wziernika

Uszczelka, 1"

Uszczelka, 1"

Uszczelka, 1-1/4"

Uszczelka, 1-1/4"

Widok:

Spare Parts

Termostat zabezpieczający przed wzrostem temp. tłoczenia

Termostat zabezpieczający przed wzrostem temp. tłoczenia

Zawór Rotolock, V4 (1-1/4" Rotolock, 3/4" ODF), Części zamienne

valves V04 maneurop

Opaska grzejna, 70 W, 240 V, CE, UL

Opaska grzejna, 70 W, 240 V, CE, UL

Osłona akustyczna

Osłona akustyczna

Opaska grzejna, 70 W, 400/460 V, CE UL

Opaska grzejna, 70 W, 400/460 V, CE UL

Widok: