Sprężarka tłokowe, TLS5F
Sprężarka tłokowe, TLS5F

Czynniki chłodnicze: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT

Szczegóły produktu

Masa brutto 7.65 Kg
Masa netto 7.52 Kg

 

Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] 32 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] 30 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] 28 °
Alt. prąd załączenia HST [A] 5.8 A
Alt. prąd załączenia LST [A] 8.7 A
Alt. rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [omów] 18.2 Ohm
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 15.1 Ohm
Alternatywny LRA HST [A] 5.8 A
Alternatywny LRA HST [A] (2) 4.7 A
Czynniki chłodnicze R134a
Częstotliwość [Hz] 50
Ekonomizer Brak
Faza 1
Ilość oleju [cm3] 180 cm3
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego Kołpak aluminiowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Kołpak aluminiowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] 135 °C
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba sztuk w opakowaniu 125
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] 125 °C
Materiał przyłącza serwisowego Miedziowane
Materiał przyłącza tłocznego Miedziowane
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 0.4 kg
Napełnienie olejem [L] 180 L
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 220 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 0 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 198 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 0 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE EN 60335-2-34 z aneksem AA
Objętość gazu swobodnego [cm3] 1790 cm3
Opis TLS5F
Opis TL
Oznaczenie modelu TLS5F
Oznaczenie typu Sprężarka
Pojemność kondensatora B 60 uF
Pojemność skokowa [cm3] 5.08 cm3
Poziom optymalizacji energetycznej Sprężarka standardowa
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] 5.8 A
Prąd rozruchowy dla urządzenia LST [A] 4.8 A
Prąd załączenia HST [A] 5.8 A
Prąd załączenia LST [A] 8.7 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 0 rpm
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego 60 µF
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] 16 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 17 Ohm
RLA 1.0 A
Rodzaj opakowania Opakowanie przemysłowe
Rysunek numer 8244
Technologia Tłokowa
Technologia marki Sprężarka tłokowe
Typ oleju POE
Typ płyty podstawy Europejska, mała
Typ silnika CSIR
RSIR
Uwagi do połączenia ssawnego Kołpak aluminiowy
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 230 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 0 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 254 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 0 V
Wysokość całkowita [mm] 173 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm] 169 mm
Zastosowania: LBP
Zastosowanie w branży Chłodzenie LT
Średnica przyłącza serwisowego [mm] 6.2 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm] 6.2 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm] 5 mm

Accessories

Typ: Akcesoria

Pokrywa

Typ: Akcesoria

Uchwyt kabla

Zespół przekaźnika

Zespół przekaźnika

Start capacitor 60µF, 220V - PL,TL

Start capacitor 60µF, 220V - PL,TL

PTC 230V

PTC 230V

Widok: