Sprężarka tłokowe, SC12CLX.2
Sprężarka tłokowe, SC12CLX.2

Czynniki chłodnicze: R404A; R507, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT

Szczegóły produktu

Masa brutto 13.99 Kg
Masa netto 13.99 Kg
EAN 5702428586481

 

Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] 37 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] 37 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] 37 °
Czynniki chłodnicze R404A
R507
Częstotliwość [Hz] 50/60
Ekonomizer Brak
Faza 1
Ilość oleju [cm3] 550 cm3
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego Kołpak aluminiowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Kołpak aluminiowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] 135 °C
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba sztuk w opakowaniu 80
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] 125 °C
Materiał przyłącza serwisowego Miedziowane
Materiał przyłącza tłocznego Miedziowane
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 1.3 kg
Napełnienie olejem [L] 550 L
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie przy 60 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 60 Hz [V] [Maks.] 240 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 220 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 198 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 198 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE EN 60335-2-34 z aneksem AA
UL
Objętość gazu swobodnego [cm3] 1510 cm3
Opis SC12CLX.2
Opis SC
Oznaczenie modelu SC12CLX.2
Oznaczenie typu Sprężarka
Pojemność kondensatora B 80 uF
Pojemność skokowa [cm3] 12.87 cm3
Poziom optymalizacji energetycznej Sprężarka standardowa LBP
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] 20.4 A
Prąd załączenia HST [A] 20.4 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego 80 µF
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] 3.7 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 13.7 Ohm
RLA 3.9 A
Rodzaj opakowania Opakowanie przemysłowe
Rysunek numer 8258
Technologia Tłokowa
Technologia marki Sprężarka tłokowe
Typ oleju POE
Typ płyty podstawy Uniwersalne
Typ silnika CSIR
Uwagi do połączenia ssawnego Kołpak aluminiowy
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 230 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 254 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 254 V
Wysokość całkowita [mm] 219 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm] 213 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 193 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 110 mm
Zastosowania: LBP
Zastosowanie w branży Chłodzenie LT
Średnica przyłącza serwisowego [mm] 6.2 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm] 8.2 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm] 6.2 mm

Accessories

Typ: Akcesoria

Uchwyt kabla SC

Akcesoria do mocowania

Akcesoria do mocowania

Przekaźnik rozruchowy SC

Przekaźnik rozruchowy SC

START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

Zatrzask

Zatrzask

Widok:

Replacement

Sprężarka tłokowe, SC12CLX.2

Czynniki chłodnicze: R404A; R507, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT