Sprężarka tłokowe, SC10MLX
Sprężarka tłokowe, SC10MLX

Czynniki chłodnicze: R404A; R507, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT

Szczegóły produktu

Masa brutto 13.45 Kg
Masa netto 13.45 Kg

 

Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] 37 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] 37 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] 37 °
Czynniki chłodnicze R404A
R507
Częstotliwość [Hz] 50/60
Ekonomizer Brak
Faza 1
Ilość oleju [cm3] 600 cm3
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego Kołpak aluminiowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Kołpak aluminiowy
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba sztuk w opakowaniu 80
Materiał przyłącza serwisowego Miedziowane
Materiał przyłącza tłocznego Miedziowane
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 1.3 kg
Napełnienie olejem [L] 600 L
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie przy 60 Hz [V] 208 V
Napięcie przy 60 Hz [V] [Maks.] 230 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 208 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 208 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 187 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 187 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE EN 60335-2-34 z aneksem AA
UL
Objętość gazu swobodnego [cm3] 1410 cm3
Opis SC10MLX
Opis SC
Oznaczenie modelu SC10MLX
Oznaczenie typu Sprężarka
Pojemność kondensatora B 80 uF
Pojemność skokowa [cm3] 10.29 cm3
Poziom optymalizacji energetycznej Sprężarka standardowa MBP
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] 19.5 A
Prąd załączenia HST [A] 19.5 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego 80 µF
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] 4.4 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 14.5 Ohm
RLA 3.9 A
Rodzaj opakowania Opakowanie przemysłowe
Rysunek numer 8258
Technologia Tłokowa
Technologia marki Sprężarka tłokowe
Typ oleju POE
Typ płyty podstawy Uniwersalne
Typ silnika CSIR
Uwagi do połączenia ssawnego Kołpak aluminiowy
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 230 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 254 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 254 V
Wysokość całkowita [mm] 209 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm] 203 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 183 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 100 mm
Zastosowania: MBP
Zastosowanie w branży Chłodzenie MT
Średnica przyłącza serwisowego [mm] 6.5 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm] 8.2 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm] 6.5 mm

Accessories

Złącze śrubowe
Ten produkt został wycofany.

Złącze śrubowe

START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

Typ: Akcesoria

Pokrywa SC10GH/60HZ

Akcesoria do mocowania

Akcesoria do mocowania

Typ: Akcesoria

Uchwyt kabla SC

Widok:

Replacement

Sprężarka tłokowe, SC10MLX

Czynniki chłodnicze: R404A; R507, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT

Service kit contains exact compressor, mounting hardware and starting components. Components in kit include: 104L2506 (compressor), 117U6011 (start relay), 117U5017 (start capacitor), 118-1917 (mounting hardware), 103N2008 (cover), and 103N1004 (cord relief).