Sprężarka tłokowe, PL50F
Sprężarka tłokowe, PL50F

Czynniki chłodnicze: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.93 Kg
Masa netto 4.93 Kg

 

Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] 45 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] 40 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] 21 °
Czynniki chłodnicze R134a
Częstotliwość [Hz] 50
Ekonomizer Brak
Faza 1
Ilość oleju [cm3] 150 cm3
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego Kołpak aluminiowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Kołpak aluminiowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] 135 °C
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba sztuk w opakowaniu 150
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] 125 °C
Materiał przyłącza serwisowego Miedziowane
Materiał przyłącza tłocznego Miedziowane
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 0.3 kg
Napełnienie olejem [L] 150 L
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 220 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 0 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 198 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 0 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
Objętość gazu swobodnego [cm3] 850 cm3
Opis PL50F
Opis PL
Oznaczenie modelu PL50F
Oznaczenie typu Sprężarka
Pojemność skokowa [cm3] 2.5 cm3
Poziom optymalizacji energetycznej Sprężarka standardowa LBP
Prąd rozruchowy dla urządzenia LST [A] 2.2 A
Prąd załączenia LST [A] 6.4 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 0 rpm
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] 38 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 16 Ohm
RLA 0.5 A
Rodzaj opakowania Opakowanie przemysłowe
Rysunek numer 8241
Technologia Tłokowa
Technologia marki Sprężarka tłokowe
Typ oleju POE
Typ płyty podstawy Europejska, mała
Typ silnika RSIR
Uwagi do połączenia ssawnego Kołpak aluminiowy
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 230 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 0 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 254 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 0 V
Wysokość całkowita [mm] 137 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm] 135 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 128 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 73 mm
Zastosowania: LBP
Zastosowanie w branży Chłodzenie LT
Średnica przyłącza serwisowego [mm] 6.2 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm] 6.2 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm] 5 mm

Accessories

Typ: Akcesoria

Pokrywa PL-220V

Typ: Akcesoria

Uchwyt kabla

PTC 230V

PTC 230V

Typ: Akcesoria

Pokrywa U

Akcesoria do mocowania

Akcesoria do mocowania

Widok: