Sprężarka tłokowe, FR6G

195B0023

Czynnik: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT; Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50 220/1/60

Szczegóły produktu

Masa brutto 11.213 Kg
Masa netto 11.213 Kg
Volume 17.4 Liter
EAN 5702428583756

 

Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] 30 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] 30 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] 25 °
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 12.4
Czynnik R134a
Częstotliwość [Hz] 50/60
Description FR6G
Długość [mm] 243 mm
Ekonomizer Brak
Family FR
Faza 1
Grupa produktów Hermetic compressors
Ilość oleju [cm3] 450 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego Kołpak aluminiowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Kołpak aluminiowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] 135 °C
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba sztuk w opakowaniu 1
LRA HST 60Hz [A] 7.5 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] 125 °C
Materiał przyłącza serwisowego Miedziowane
Materiał przyłącza ssawnego Płytka stalowa pokryta Cu
Materiał przyłącza tłocznego Miedziowane
Model number FR6G
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 0.9 kg
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie przy 60 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 60 Hz [V] [Maks.] 240 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 220 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 187 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 187 V
Objętość gazu swobodnego [cm3] 1350 cm³
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pojemność skokowa [cm3] 6.23 cm³
Product Name Description Reciprocating compressor FR
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] 7.5 A
Prąd rozruchowy dla urządzenia LST [A] 5.8 A
Prąd załączenia HST [A] 7.5 A
Prąd załączenia LST [A] 10.5 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3600 rpm
REACH Candidate List substances No
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego 80 µF
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] 12.6
RLA 1.20 A
Szerokość [mm] 156 mm
Technologia Tłokowa
Technologia marki Sprężarka tłokowe
Typ oleju POE
Typ silnika CSIR
RSIR
Typ, wersja FR6
Wtrysk cieczy Brak
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 240 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 255 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 255 V
Wysokość całkowita [mm] 196 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm] 191 mm
Zasilanie sprężarki [V] 220/1/50 220/1/60
Zastosowania: HBP
LBP
MBP
Zastosowanie w branży Chłodzenie HT
Chłodzenie LT
Chłodzenie MT
Średnica przyłącza serwisowego [mm] 6.2 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm] 8.2 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm] 6.2 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality